131B5477
Variateurs de fréquence
FC-102P22KT4E21H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P22K) 22 kW / 30 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP21 / Type 1
RFI classe A1/B (long cab)(C1)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: B2
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B
Autres options selon code modèle
Le VLT® HVAC Drive est conçu pour les applications de ventilation, de chauffage et de réfrigération. Avec un large éventail de caractéristiques puissantes standard et en option, ce variateur présente un coût global d'utilisation des plus faibles.