7DP-003152-000019421

132H0181

NXP00315-A2T1SSV-A1AFB1B5E9+DPAP+DLFR+GAAB

NXP00315-A2T1SSV-A1AFB1B5E9+DPAP+DLFR+GAAB
Vacon NXP - Gamme de produits
380-500 V CA, 31 A,IP21/TYPE1
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3 pour réseaux IT
Hacheur de freinage intégré
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (B1)6 DI/DO programma.
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: OPT-E9-V : 2 ports Ethernet
Manual: Français
Châssis 05
B Slot: (AF)STO, ATEX therm
ATEX: II (2) GD
Autres options selon code modèle

Code de modèle: NXP00315-A2T1SSV-A1AFB1B5E9+DPAP+DLFR+GAAB

Détails du produit

Poids brut 9.1 kg
Poids Net 8.1 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5714853287543

VACON NX_

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits NXP NXP - Gamme de produits
Variateur personnalisé +BM26 Vacon gris foncé NXP
Modification mécanique S Conv. stand. refroidi par air
Tension réseau 5- 380-500 V CA
Courant 0031 31 A
Panneau opérateur A Affichage alphanumérique
Enveloppe 2 IP21/TYPE1
Niveaux d'émission CEM T CEI 61800-3 pour réseaux IT
Hacheur de freinage 1 Hacheur de freinage intégré
Modification électrique S 6 pulses standard + self
Modifications de carte V- Racc. direct a/ cartes vernies
Emballage de transport +GSCB Emballage en carton
+W Garantie +WT01 Garantie 12/18 mois (+WT01)
Option plaque passe-câbles +QGLC Plaq passe-câble pouce
Emplacement d’option A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Emplacement d’option B AF (AF)STO, ATEX therm
Emplacement d’option C B1 (B1)6 DI/DO programma.
Emplacement d’option D B5 (B5)3RO(NO)
Emplacement d’option E E9 OPT-E9-V : 2 ports Ethernet
Pack ling. du microprogramme +FL22 LangLog;UK,FR,IT,ES,PT;EuOuest
Niveau de documentation +DPAP Manuels papier
Préférences linguistiques doc +DLFR Français
Firmware (FW) système +FNP02 Logiciel système NXP
Licence logicielle NONE Pas de licence logicielle
Application +A000 Pas d’application spéciale
Jeu de paramètres NONE Néant
Préréglage paramètre moteur +LS50 Fréq. moteur préréglée 50 Hz
Options d'étiquetage +LPC1 Pas d'étiquette supplémentaire
Structure BoM spéciale +SPC0 Configuration BoM standard
Homologation CE +GACE Homologation CE
Homologation UL +GAUL Homologation UL
Homologation RCM +GACT
Homologation maritime +GAAB American Bureau of Shipping
Homologation KC +GAKC Homologation coréenne
Homologation ukrainienne +GAUA Homologation ukrainienne
Homologation EAC +GAEA Homologation EAC
Région -R00 International (-R00)
Taille du châssis FR05 Châssis 05
Dimensionnement puissance 15K 15 kW/20 HP
Sub family identification NONE (NONE)Client normal commandé
Customer specific power variat NONE (NONE)Dim. puissance normal
Code type partie 1 7DP-003152
Code type partie 2 -000019421
Texte commercial FR0500315-2T
Code modèle 01 NXP00315-A2T1SSV-
Code modèle 02 A1AFB1B5E9
Code modèle 05 +DPAP+DLFR+GAAB
Poids net calculé [kg] 8.1
Poids brut calculé [kg] 9.1
P Moteur faible surcharge [kW] 15
P Moteur forte surcharge[kW] 11
Dimensions LxHxP [mm] 144X417X214
Courant permanent (NO) [A] 31
Courant permanent (HO) [A] 23
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Catalogue de produits NO_VIEW AUCUNE VUE
Préfixe VXSNXLM 7
Plateforme VXSNXLM D
Code de stock partie 1 7DP-003152-118LR4
Code de stock 7DP-003152
cocher si complet OK
Poids Net 8.1
Help Counter 1
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality