MCA114 VLT5000 toFC302 Profibus convert.
130B1246
Version spéciale des options PROFIBUS qui reproduit les commandes du VLT® 5000 dans le VLT® AutomationDrive. Le VLT® 5000 peut être remplacé par le VLT® AutomationDrive permettant la mise à niveau d'un système existant sans modifications onéreuses du programme PLC. Pour une mise à niveau vers un bus de terrain différent, le convertisseur installé est facile à retirer et àremplacer par une nouvelle option. Cela garantit l'investissement sans perte de flexibilité. L'option prend en charge DVP1.