REVCON RLD D0 11-400-50-0-A

192H9755

REVCON RLD D0 11-400-50-0-A

Netzrückspeisemodul
Ausführung : 4-Q-Betrieb
Nennspannung : 400V + 15% /- 10%
Frequenz: 50 / 60 Hz
Bremsleistung: 11 kW
max. Bremsleistung: 13,2 kW
Schutzart: IP20
xBxT: 384x240x240 mm
Gewicht: 18 kg

Détails du produit

Poids brut 20 kg
Poids Net 18 kg
Volume 0 l

Brake Resistor

Product Series Brake resistor

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality