OGDSK231K131402L06RXTB1P3A9010H1B1801XXX

134U8949

OGDSK231K131402L06RXTB1P3A9010H1B1801XXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max. 2,3 kW (V210),
31,13, 40 mm, Acier inoxydable,
Avec CSA/UL, Vert., mot. vers le haut, Fr. 180 V CC (400 V CA),
Boîte de raccordement

Code de modèle: OGDSK231K131402L06RXTB1P3A9010H1B1801XXX

Détails du produit

Poids brut 28 kg
Poids Net 27 kg
Volume 0.546 hl
Numéro EAN 5710108049959

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits OGD VLT® OneGearDrive®
Variante du produit S Standard
Type de réduction K Engrenage conique
Taille 2 V210
Rapport de transmission 31K13 31,13
Type d'arbre 1 Arbre creux
Dimension de l'arbre 40 40 mm
Matériau de l'arbre 2 Acier inoxydable
Taille du moteur L06 max. 2,3 kW (V210)
Réservé RX RX Réservé X
Raccordement moteur TB Boîte de raccordement
Position connecteur 1 Haut
Position d'installation P3 Vert., mot. vers le haut
Revêtement de surface A Aseptique
Code couleur RAL 9010 Blanc standard
Lubrifiants H1 Huile qualité alimentaire
Frein B180 Fr. 180 V CC (400 V CA)
CSA / UL 1 Avec CSA/UL
Réservé A X Réservé A
Réservé B X Réservé B
Réservé C X Réservé C
Code type partie 1 OGDSK231K131402L06RXTB1P3
Code type partie 2 A9010H1B1801XXX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code modèle 01 OGDSK231K131402L06RXTB1P3
Code modèle 02 A9010H1B1801XXX
Poids brut calculé [kg] 28
Poids net calculé [kg] 27
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality