134X7900
OGDSK214K131I12L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max. 2,3 kW (V210),
14,13, 1 1/4 pouce, Acier inoxydable,
Avec CSA/UL, Horiz., conn. ht ou bas, Sans frein,
Boîte de raccordement
Le VLT® OneGearDrive est un système de variateurs flexible et économe
en énergie qui réduit considérablement le nombre de variantes
de variateurs sur une installation type de production agroalimentaire
ou de manutention, entraînant une forte baisse des coûts de
fonctionnement et des économies d'énergie considérables.
Remarque : Si un bras de couple est nécessaire, veuillez le commander
en tant qu'accessoire.