175G5529
MCD5-0068B-T5-G1X-20-CV2
MCD50068BT5G1X20CV2
VLT® Soft Starter MCD 500
200-525 V CA, 68A, IP20
Le démarreur progressif VLT ® MCD 500 vous offre une solution complète pour le démarrage de moteurs, avec des fonctionnalités de sécurité, démarrages-arrêts. Afficheur graphique à 4 lignes, programmation rapide par application. Convient particulièrement aux applications de pompage (rampe de décélération adaptée à la dépose duc clapet anti-retour).
Détails produit
Clé de description: MCD50068BT5G1X20CV2
Démarreur Progressif VLT® MCD 500
200-525 V CA, 68A, IP20, 110 V CA et 220 V CA,
Consultez notre section Documents pour télécharger les manuels et les informations techniques.