Solenoid valve, EV310A, Function: NO, G, 1/8, 0.040 m³/h, FKM
032H8125
Media recommendations: Oil,Comp.Air,Vacuum, Body material: Brass, Operation: Direct-operated, Number of ways: 3/2
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Media recommendations: Oil,Comp.Air,Vacuum, Body material: Brass, Operation: Direct-operated, Number of ways: 3/2
Poids brut | 0.096 Kg |
Poids Net | 0.089 Kg |
Volume | 0.113 Liter |
Numéro EAN | 5702423050291 |
Poids brut | 0.096 Kg |
Poids Net | 0.089 Kg |
Volume | 0.113 Liter |
Numéro EAN | 5702423050291 |
Accessoires produit |
Accessoires pour bobine d'électrovanne Accessoires pour électrovannes |
Actionneur | A |
Application | Circuit fermé et / ou Vidange |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connexion standard | ISO 228-1 |
Cv [gal/min] | 0.05 gal/min |
Différence de pression [bar] [min.] | 0 bar |
Différence de pression [psi] [max.] | 189 psi |
Différence de pression [psi] [min.] | 0 psi |
Dimension du raccord [in] | 1/8 |
Dimensions de l'orifice [mm] | 1.2 mm |
Désignation du modèle | EV310A 1.2 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 16 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fonction | NO |
Fonctionnement | À commande directe |
Fraction de dimensions de l'orifice [in] | 3/64 in |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Solenoid valves |
Indicateur de direction du débit | A-P-R gravé |
Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
Matériau du corps | Laiton |
Matériau du joint | FKM |
Matériau du raccord | Laiton |
Nom du programme pièces | EV310A |
Nombre de voies | 3/2 |
Nº de dossier SCIP | 049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d |
Observations sur la tolérance du fluide | Medium neutre |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 100 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | 0 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 212 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | 32 °F |
Pression de test max. [bar] | 19.5 bar |
Pression de test max. [psig] | 283 psig |
Pression différentielle [bar] [Max.] | 13 bar |
Pression d’utilisation max. [bar] | 13 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 189 psig |
Product Name Description | Solenoid valve |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Raccord interne/externe | Interne |
Recommandations de fluides | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Spécifications clés | EV310A 1.2B G 18F NO000 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Système d'actionnement [mm] | 9 mm |
Taille de l'actionneur [in] | 0.35 in |
Taille de l’actionneur | 9 mm |
Temps d'ouverture estimé, eau [ms] | 10 ms |
Temps de fermeture estimé, eau [ms] | 10 ms |
Température ambiante max. [°C] | 50 °C |
Température ambiante max. [°F] | 122 °F |
Type | EV310A |
Type de raccord | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 0.04 m³/h |
Viscosité max. du fluide [cSt] | 20 cSt |
Accessoires produit |
Accessoires pour bobine d'électrovanne Accessoires pour électrovannes |
Actionneur | A |
Application | Circuit fermé et / ou Vidange |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connexion standard | ISO 228-1 |
Cv [gal/min] | 0.05 gal/min |
Différence de pression [bar] [min.] | 0 bar |
Différence de pression [psi] [max.] | 189 psi |
Différence de pression [psi] [min.] | 0 psi |
Dimension du raccord [in] | 1/8 |
Dimensions de l'orifice [mm] | 1.2 mm |
Désignation du modèle | EV310A 1.2 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 16 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fonction | NO |
Fonctionnement | À commande directe |
Fraction de dimensions de l'orifice [in] | 3/64 in |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Solenoid valves |
Indicateur de direction du débit | A-P-R gravé |
Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
Matériau du corps | Laiton |
Matériau du joint | FKM |
Matériau du raccord | Laiton |
Nom du programme pièces | EV310A |
Nombre de voies | 3/2 |
Nº de dossier SCIP | 049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d |
Observations sur la tolérance du fluide | Medium neutre |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 100 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | 0 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 212 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | 32 °F |
Pression de test max. [bar] | 19.5 bar |
Pression de test max. [psig] | 283 psig |
Pression différentielle [bar] [Max.] | 13 bar |
Pression d’utilisation max. [bar] | 13 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 189 psig |
Product Name Description | Solenoid valve |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Raccord interne/externe | Interne |
Recommandations de fluides | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Spécifications clés | EV310A 1.2B G 18F NO000 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Système d'actionnement [mm] | 9 mm |
Taille de l'actionneur [in] | 0.35 in |
Taille de l’actionneur | 9 mm |
Temps d'ouverture estimé, eau [ms] | 10 ms |
Temps de fermeture estimé, eau [ms] | 10 ms |
Température ambiante max. [°C] | 50 °C |
Température ambiante max. [°F] | 122 °F |
Type | EV310A |
Type de raccord | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 0.04 m³/h |
Viscosité max. du fluide [cSt] | 20 cSt |