Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
11 produit(s) trouvé(s)
Sonde de température, MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A
Plage de températures [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Signal Sortie: mV, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16
Sonde de température, MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A
Plage de températures [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Signal Sortie: mV, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16
Sonde de température, MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A
Plage de températures [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Signal Sortie: mV, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16
MBT 5113, 150 mm, G, ISO 228-1-A
Plage de températures [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16
Sonde de température, MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A
Plage de températures [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Signal Sortie: mV, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16
MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A
Plage de températures [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16
MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A
Plage de températures [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16
MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A
Plage de températures [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16
Sonde de température, MBT 5113, 80 mm, G,1/2, ISO 228-1-A
Plage de températures [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Signal Sortie: mV, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16
Sonde de température, MBT 5113, 300 mm, G, ISO 228-1-A
Plage de températures [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Signal Sortie: mV, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16