Elec. expansion valve coil, ETS 6
034G5180
Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 6, Electrical connector: JST XHP-5, Cable length [m]: 2.00
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 6, Electrical connector: JST XHP-5, Cable length [m]: 2.00
Poids brut | 0.197 Kg |
Poids Net | 0.11 Kg |
Volume | 0.999 Liter |
Numéro EAN | 5702428986601 |
Poids brut | 0.197 Kg |
Poids Net | 0.11 Kg |
Volume | 0.999 Liter |
Numéro EAN | 5702428986601 |
Accessoires produit | Electric valve accessories |
China RoHS compliance | Yes |
Classe d'isolation | E |
Connecteur électrique | JST XHP-5 |
Consommation électrique [W] | 3 W |
Câble | 78.7 in |
Emballage (format) | Emballage industriel |
Emballage (nombre par format) | 60 Qté |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Groupe de produits | Expansion valves |
Homologation |
CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UL |
Indice de protection | IP66 |
Longueur du câble [m] | 2 m |
Longueur du tube de protection [mm] | 1900 mm |
Maintenable | Non |
Nom du produit dans le dossier SCIP | Electric control valve coil(8) |
Nom du programme pièces | ETS 6 |
Nº de dossier SCIP | f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2 |
Plage de courant [A] | 0.26 A |
Product Name Description | Elec. expansion valve coil |
Produit identique | 034G5185 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Régulateurs Danfoss compatibles |
EIM 336 EKD 316 EKD 316C EKE 1A EKE 1B EKE 1C EXD 316 |
Résistance de la bobine [Ohm] | 46 |
Substances de la liste candidate REACH |
Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7) |
Tension d’alimentation [V] DC | 12 V |
Type | ETS 6 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL | UL CLASS 105 (A) |
Utilisé pour produits | ETS 6 |
Accessoires produit | Electric valve accessories |
China RoHS compliance | Yes |
Classe d'isolation | E |
Connecteur électrique | JST XHP-5 |
Consommation électrique [W] | 3 W |
Câble | 78.7 in |
Emballage (format) | Emballage industriel |
Emballage (nombre par format) | 60 Qté |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Groupe de produits | Expansion valves |
Homologation |
CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UL |
Indice de protection | IP66 |
Longueur du câble [m] | 2 m |
Longueur du tube de protection [mm] | 1900 mm |
Maintenable | Non |
Nom du produit dans le dossier SCIP | Electric control valve coil(8) |
Nom du programme pièces | ETS 6 |
Nº de dossier SCIP | f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2 |
Plage de courant [A] | 0.26 A |
Product Name Description | Elec. expansion valve coil |
Produit identique | 034G5185 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Régulateurs Danfoss compatibles |
EIM 336 EKD 316 EKD 316C EKE 1A EKE 1B EKE 1C EXD 316 |
Résistance de la bobine [Ohm] | 46 |
Substances de la liste candidate REACH |
Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7) |
Tension d’alimentation [V] DC | 12 V |
Type | ETS 6 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL | UL CLASS 105 (A) |
Utilisé pour produits | ETS 6 |