Accessoires produit |
Accessoires pour bobine d'électrovanne |
Attache de bobine |
Clip-on |
Classe d'isolation de l'enroulement de bobine |
Classe H conformément à la norme IEC 85 |
Conditions d'humidité relative |
Sans condensation |
Conformité |
EN 60730-1 |
Connecteur électrique |
3 x cosses |
Consommation électrique 50 Hz [VA] |
28 VA |
Consommation électrique 60 Hz [VA] |
22 VA |
Consommation électrique [W] 50Hz |
15 W |
Consommation électrique [W] 60Hz |
13 W |
Couleur |
Blue |
Couleur |
Bleu |
Description |
Coil BE110CS 110V 50/60Hz Box |
Description du produit |
Magnetic coils |
Désignation du modèle |
BE110CS |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Emballage (format) |
Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) |
50 Qté |
Fréquence [Hz] |
50/60 Hz |
Groupe de produits |
Accessories |
Homologation |
LLC CDC TYSK |
Humidité relative [% HR] [min.] |
0 % |
Indice de protection |
IP20 |
Maintenable |
Non |
Nom du produit dans le dossier SCIP |
Solenoid coils |
Nom du programme pièces |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Norme de conception de la bobine |
VDE 0580 |
Nº de dossier SCIP |
23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Pièces inclues |
Bouchon |
Plage de température ambiante [°C] |
50 °C |
Plage de température ambiente |
120 °F |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Oui |
Racc. Élect. |
Cosse DIN |
Raccordement bobine |
Cosse DIN + capuchon |
Raccords électriques standards |
EN175301-803 |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de l’actionneur [mm] |
13.5 mm |
Taille des raccords électriques |
6.3 mm x 0.8 mm |
Taux de service |
Continu |
Tension d'alimentation 50 Hz max. [V] |
110 V |
Tension d'alimentation 60 Hz max. [V] |
110 V |
Tension d’alimentation [V] AC |
110 V |
Type |
Magnetic coil |