Water mist nozzle
180Z6016
Débit [gal/min]: 0.033, null: 0.13, Pression de service [barg] [max.]: 100, Pression de service [psig] [max.]: 1450, null: AISI 416, null: 9/16-24 UNEF
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Débit [gal/min]: 0.033, null: 0.13, Pression de service [barg] [max.]: 100, Pression de service [psig] [max.]: 1450, null: AISI 416, null: 9/16-24 UNEF
Poids brut | 0.03 Kg |
Poids Net | 0.025 Kg |
Volume | 0.018 Liter |
Numéro EAN | 5715162675687 |
Poids brut | 0.03 Kg |
Poids Net | 0.025 Kg |
Volume | 0.018 Liter |
Numéro EAN | 5715162675687 |
Description | Water Mist Nozzles |
Description du produit | Nozzles |
Débit [gal/min] | 0.033 gal/min |
Désignation du modèle | Water mist nozzle |
Flow [gph] | 1.97 gal/h |
Flow [l/h] | 7.5 L/h |
Flow [l/min] | 0.13 l/min |
Groupe de produits | Accessories |
Nozzle thread | 9/16-24 UNEF |
Nozzle/house material | AISI 416 |
Operating pressure [barg] | 70 barg |
Operating pressure [psig] | 1015 psig |
Pression de service [barg] [max.] | 100 barg |
Pression de service [psig] [max.] | 1450 psig |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Spray angle | 60º |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Type | Nozzle |
Description | Water Mist Nozzles |
Description du produit | Nozzles |
Débit [gal/min] | 0.033 gal/min |
Désignation du modèle | Water mist nozzle |
Flow [gph] | 1.97 gal/h |
Flow [l/h] | 7.5 L/h |
Flow [l/min] | 0.13 l/min |
Groupe de produits | Accessories |
Nozzle thread | 9/16-24 UNEF |
Nozzle/house material | AISI 416 |
Operating pressure [barg] | 70 barg |
Operating pressure [psig] | 1015 psig |
Pression de service [barg] [max.] | 100 barg |
Pression de service [psig] [max.] | 1450 psig |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Spray angle | 60º |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Type | Nozzle |