Shows 10 product(s)
Válvula motorizada de exp. de alta press., ICMTS 50A
Valor Kv [m³/h]: 9, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140
Válvula motorizada de exp. de alta press., ICMTS 80A
Valor Kv [m³/h]: 18, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140
Válvula motorizada de exp. de alta press., ICMTS 80B
Valor Kv [m³/h]: 27, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140
Actuator, ICAD 600A-TS
Tipo: ICAD 600A-TS, Usado para produtos: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33
Corpo de válvula multifunções, SVL-140B 50, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140
Nome do programa de peças: ICMTS, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 50, Tamanho da conexão de saída [mm]: 50
Corpo de válvula multifunções, SVL-140B 50, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140
Nome do programa de peças: ICMTS, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 50, Tamanho da conexão de saída [mm]: 50
Corpo de válvula multifunções, SVL-140B 80, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140
Nome do programa de peças: ICMTS, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 80, Tamanho da conexão de saída [mm]: 80
Corpo de válvula multifunções, SVL-140B 80, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140
Nome do programa de peças: ICMTS, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 80, Tamanho da conexão de saída [mm]: 80
Corpo de válvula multifunções, SVL-140B 50, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140
Nome do programa de peças: ICMTS, Con. padrão: EN 1254-5; ASME B16.50, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 54, Tamanho da conexão de saída [mm]: 54
Corpo de válvula multifunções, SVL-140B 50, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140
Nome do programa de peças: ICMTS, Con. padrão: EN 1254-5; ASME B16.50, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 54, Tamanho da conexão de saída [mm]: 54