SGH 22s, Sight glass, Solder, ODF, 22.00 mm, Solder, ODF, 22.00 mm
014-1096
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 22.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 22.00
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 22.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 22.00
Poids brut | 0.304 Kg |
Poids Net | 0.249 Kg |
Volume | 0.304 Liter |
Numéro EAN | 5702428288897 |
Poids brut | 0.304 Kg |
Poids Net | 0.249 Kg |
Volume | 0.304 Liter |
Numéro EAN | 5702428288897 |
Accessoires produit | Non |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Dimension entrée [mm] | 22 mm |
Dimensions de sortie [mm] | 22 mm |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 28 Qté |
Entrée [in] | 7/8 in |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluides | R410A |
Groupe de produits | Sight glasses |
indicateur d'humidité | Voyant H |
Jaune : conditions d'humidité min. à 25 °C | R410A: 165 ppm |
Jaune : conditions d'humidité min. à 43 °C | R410A: 500 ppm |
Maintenable | Non |
Matériau du corps | Laiton |
Matériau du raccord | Cuivre |
Nº de dossier SCIP | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Plage de température [°C] [Max.] | 80 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -50 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 175 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 46 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 667 psig |
Product Name Description | Sight glass |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Taille Sortie [in] | 7/8 in |
Type | SGH 22s |
Type de Sortie | à braser, ODF |
Type raccordement Entrée | à braser, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vert : humidité max. à 25 °C | R410A: 25 ppm |
Vert : humidité max. à 43 °C | R410A: 60 ppm |
Accessoires produit | Non |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Dimension entrée [mm] | 22 mm |
Dimensions de sortie [mm] | 22 mm |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 28 Qté |
Entrée [in] | 7/8 in |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluides | R410A |
Groupe de produits | Sight glasses |
indicateur d'humidité | Voyant H |
Jaune : conditions d'humidité min. à 25 °C | R410A: 165 ppm |
Jaune : conditions d'humidité min. à 43 °C | R410A: 500 ppm |
Maintenable | Non |
Matériau du corps | Laiton |
Matériau du raccord | Cuivre |
Nº de dossier SCIP | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Plage de température [°C] [Max.] | 80 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -50 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 175 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 46 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 667 psig |
Product Name Description | Sight glass |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Taille Sortie [in] | 7/8 in |
Type | SGH 22s |
Type de Sortie | à braser, ODF |
Type raccordement Entrée | à braser, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vert : humidité max. à 25 °C | R410A: 25 ppm |
Vert : humidité max. à 43 °C | R410A: 60 ppm |