4-way reversing valve coil, STF-H01AJ1709A1
061L2219
Supply voltage [V] AC: 220 - 240, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Enclosure rating IP: IP54
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Supply voltage [V] AC: 220 - 240, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Enclosure rating IP: IP54
Poids brut | 2.403 Kg |
Poids Net | 0.129 Kg |
Volume | 0.158 Liter |
Numéro EAN | 5702428531948 |
Poids brut | 2.403 Kg |
Poids Net | 0.129 Kg |
Volume | 0.158 Liter |
Numéro EAN | 5702428531948 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe d'isolation | B |
Câble | 23.62 in |
Désignation du modèle | STF-H01AJ1709A1 |
Emballage (format) | Emballage industriel |
Emballage (nombre par format) | 100 Qté |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
Groupe de produits | 4-way reversing valves |
Homologation |
CE UKCA VDE |
Indice de protection | IP54 |
Longueur du câble [m] | 0.6 m |
Montage de la bobine, couple recommandé [Nm] [max.] | 1.96 nm |
Montage de la bobine, couple recommandé [Nm] [min.] | 1.47 nm |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -20 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 131 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -4 °F |
Product Name Description | 4-way reversing valve coil |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 240 V |
Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 220 V |
Type | STF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe d'isolation | B |
Câble | 23.62 in |
Désignation du modèle | STF-H01AJ1709A1 |
Emballage (format) | Emballage industriel |
Emballage (nombre par format) | 100 Qté |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
Groupe de produits | 4-way reversing valves |
Homologation |
CE UKCA VDE |
Indice de protection | IP54 |
Longueur du câble [m] | 0.6 m |
Montage de la bobine, couple recommandé [Nm] [max.] | 1.96 nm |
Montage de la bobine, couple recommandé [Nm] [min.] | 1.47 nm |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -20 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 131 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -4 °F |
Product Name Description | 4-way reversing valve coil |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 240 V |
Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 220 V |
Type | STF |
UK RoHS compliance | Out of scope |