Brides, 16 mm, Soudure
006-1151
Connexion standard: ASME B 16.22, Spéc. matériau: Laiton, Utilisé pour produits: FA 15
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Connexion standard: ASME B 16.22, Spéc. matériau: Laiton, Utilisé pour produits: FA 15
Poids brut | 0.82 Kg |
Poids Net | 0.764 Kg |
Volume | 0.85 Liter |
Numéro EAN | 5702422077503 |
Poids brut | 0.82 Kg |
Poids Net | 0.764 Kg |
Volume | 0.85 Liter |
Numéro EAN | 5702422077503 |
Bride vers. | 1.1 |
conception de bride |
Cannelure Tongue |
Connexion standard | ASME B 16.22 |
Dimension du raccord [in] | 5/8 in |
Dimension du raccord [mm] | 16 mm |
Dimension Staybolt | M12 x 127 mm |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
Forme de bride | Ovale |
Groupe de produits | Flanges |
Pièces inclues |
2 brides 2 joints 2 tirants 4 écrous |
Product Name Description | Flange set |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Spéc. matériau | Laiton |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type | Flange |
Type de raccord | Soudure |
Utilisé pour produits | FA 15 |
Bride vers. | 1.1 |
conception de bride |
Cannelure Tongue |
Connexion standard | ASME B 16.22 |
Dimension du raccord [in] | 5/8 in |
Dimension du raccord [mm] | 16 mm |
Dimension Staybolt | M12 x 127 mm |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
Forme de bride | Ovale |
Groupe de produits | Flanges |
Pièces inclues |
2 brides 2 joints 2 tirants 4 écrous |
Product Name Description | Flange set |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Spéc. matériau | Laiton |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type | Flange |
Type de raccord | Soudure |
Utilisé pour produits | FA 15 |