Détendeur électrique, ETS 6 - 14
034G5015
Type de raccord: À braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 7.94, Dimensions de sortie [mm]: 7.94
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Type de raccord: À braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 7.94, Dimensions de sortie [mm]: 7.94
Poids brut | 0.075 Kg |
Poids Net | 0.05 Kg |
Volume | 0.455 Liter |
Numéro EAN | 5702428825535 |
Poids brut | 0.075 Kg |
Poids Net | 0.05 Kg |
Volume | 0.455 Liter |
Numéro EAN | 5702428825535 |
Accessoires produit | Electric valve accessories |
Catégorie | Art. 3, par. 3 |
China RoHS compliance | Yes |
Compatibilité des lubrifiants |
MO POE |
Conditions de puissance nominale [IMP] |
Subcooling=32 ºF Superheat=32 ºF tcond=100 ºF tevap=41 ºF |
Conditions de puissance nominale [SI] |
Subcooling=0 ºC Superheat=0 ºC tcond=38 ºC tevap=5 ºC |
Dimension entrée [mm] | 7.94 mm |
Dimensions de l'orifice [mm] | 1.4 mm |
Dimensions de sortie [mm] | 7.94 mm |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
Entrée [in] | 5/16 in |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fluides |
R1234yf R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407H R410A R448A R449A R449B R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R134a R22 R404A R407C R410A R448A R449A R452A R507A |
Flux | Bidirectionnel |
Groupe de fluide | 2 |
Groupe de produits | Expansion valves |
Homologation |
CE CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UKCA UL |
Maintenable | Non |
Matériau du raccord | Cuivre |
Mode étape |
Pas complet à 2 phases Demi pas (recommandé) Micropas |
MOPD [bar/psi] | 35 bar |
Nom du programme pièces | ETS 6 |
OPD max. [bar] | 35 bar |
OPD max. [psig] | 507 psig |
Option en fonctionnement manuel |
conducteur service AST-G Bobine manuelle ETS 6 |
Pas totaux | 480 (moitié des pas) |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -30 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 158 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -22 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 47 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 681 psig |
Product Name Description | Détendeur électrique |
Produit identique | 034G5010 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance nominale R134a [kW] | 4.5 kW |
Puissance nominale R134a [TR] | 1.28 TR |
Puissance nominale R22 [kW] | 5.8 kW |
Puissance nominale R22 [TR] | 1.65 TR |
Puissance nominale R404A/R507 [kW] | 4.1 kW |
Puissance nominale R404A/R507 [TR] | 1.16 TR |
Puissance nominale R407C [kW] | 5.9 kW |
Puissance nominale R407C [TR] | 1.68 TR |
Puissance nominale R410A [kW] | 6.8 kW |
Puissance nominale R410A [TR] | 1.93 TR |
Régulateurs Danfoss compatibles |
EIM 336 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Taille Sortie [in] | 5/16 in |
Temps de totale fermeture ou ouverture [s] [max.] | 16 s |
Temps de totale fermeture ou ouverture [s] [min.] | 6 s |
Température du fluide frigorigène [°C] [max.] | 70 °C |
Température du fluide frigorigène [°C] [min.] | -30 °C |
Température du fluide frigorigène [°F] [max.] | 158 °F |
Température du fluide frigorigène [°F] [min.] | -22 °F |
Type | ETS 6 - 14 |
Type de moteur | Moteur pas-à-pas à aimant permanent |
Type de passage | Equerre |
Type de raccord | À braser, ODF |
UK RoHS compliance | Yes |
Accessoires produit | Electric valve accessories |
Catégorie | Art. 3, par. 3 |
China RoHS compliance | Yes |
Compatibilité des lubrifiants |
MO POE |
Conditions de puissance nominale [IMP] |
Subcooling=32 ºF Superheat=32 ºF tcond=100 ºF tevap=41 ºF |
Conditions de puissance nominale [SI] |
Subcooling=0 ºC Superheat=0 ºC tcond=38 ºC tevap=5 ºC |
Dimension entrée [mm] | 7.94 mm |
Dimensions de l'orifice [mm] | 1.4 mm |
Dimensions de sortie [mm] | 7.94 mm |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
Entrée [in] | 5/16 in |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fluides |
R1234yf R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407H R410A R448A R449A R449B R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R134a R22 R404A R407C R410A R448A R449A R452A R507A |
Flux | Bidirectionnel |
Groupe de fluide | 2 |
Groupe de produits | Expansion valves |
Homologation |
CE CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UKCA UL |
Maintenable | Non |
Matériau du raccord | Cuivre |
Mode étape |
Pas complet à 2 phases Demi pas (recommandé) Micropas |
MOPD [bar/psi] | 35 bar |
Nom du programme pièces | ETS 6 |
OPD max. [bar] | 35 bar |
OPD max. [psig] | 507 psig |
Option en fonctionnement manuel |
conducteur service AST-G Bobine manuelle ETS 6 |
Pas totaux | 480 (moitié des pas) |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -30 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 158 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -22 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 47 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 681 psig |
Product Name Description | Détendeur électrique |
Produit identique | 034G5010 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance nominale R134a [kW] | 4.5 kW |
Puissance nominale R134a [TR] | 1.28 TR |
Puissance nominale R22 [kW] | 5.8 kW |
Puissance nominale R22 [TR] | 1.65 TR |
Puissance nominale R404A/R507 [kW] | 4.1 kW |
Puissance nominale R404A/R507 [TR] | 1.16 TR |
Puissance nominale R407C [kW] | 5.9 kW |
Puissance nominale R407C [TR] | 1.68 TR |
Puissance nominale R410A [kW] | 6.8 kW |
Puissance nominale R410A [TR] | 1.93 TR |
Régulateurs Danfoss compatibles |
EIM 336 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Taille Sortie [in] | 5/16 in |
Temps de totale fermeture ou ouverture [s] [max.] | 16 s |
Temps de totale fermeture ou ouverture [s] [min.] | 6 s |
Température du fluide frigorigène [°C] [max.] | 70 °C |
Température du fluide frigorigène [°C] [min.] | -30 °C |
Température du fluide frigorigène [°F] [max.] | 158 °F |
Température du fluide frigorigène [°F] [min.] | -22 °F |
Type | ETS 6 - 14 |
Type de moteur | Moteur pas-à-pas à aimant permanent |
Type de passage | Equerre |
Type de raccord | À braser, ODF |
UK RoHS compliance | Yes |