Soupape de sécurité, SFA 15, G, 34 bar

148F3234

Paramètre de pression [bar]: 34, Type de raccord: G, Dimension du raccordement d'entrée [in]: 3/4, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 1, Certificat de pression: Certificat Danfoss inclus

Détails du produit

Poids brut 2.012 Kg
Poids Net 1.926 Kg
Volume 1.295 Liter
Numéro EAN 5702428193917

 

Catégorie IV
Certificat de pression Certificat Danfoss inclus
China RoHS compliance Out of scope
Commentaires 0
Connexion standard ISO 228-1
Description du produit Soupape de sécurité
Diamètre de l'écoulement [in] 0.512 in
Diamètre de l'écoulement [mm] 13 mm
Diamètre nominal DN 15
Dimension du raccord [in] 1/2 in
Dimension du raccord [mm] 15 mm
Dimension du raccordement d'entrée [in] 3/4
Dimensions du raccordement de sortie [in] 1
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Facteur certifié de disque 0.73 kg
Fluides R134a
R170
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R452C
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Groupe de fluide 1
Groupe de produits Safety relief valves
Homologation CE
EAC
TS
UKCA
Levage [mm] 4.8 mm
Paramètre de pression [bar] 34 bar
Paramètre de pression [psig] 493 psig
Plage de température [°C] [Max.] 100 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 212 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Product Name Description Soupape de sécurité
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Raccord interne/externe Externe
Substances de la liste candidate REACH No
Surface libre [in²] 0.206 in²
Surface libre [mm²] 133 mm²
Type SFA 15
Type de passage Equerre
Type de raccord G
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality