SC21/21GXT2
114G7383
Utilisation de tronçon: Contre-pression moyenne, Fluides: R134a; R513A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Utilisation de tronçon: Contre-pression moyenne, Fluides: R134a; R513A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50
Poids brut | 52.5 Kg |
Poids Net | 52.5 Kg |
Volume | 149.175 Liter |
Numéro EAN | 5702428569675 |
Poids brut | 52.5 Kg |
Poids Net | 52.5 Kg |
Volume | 149.175 Liter |
Numéro EAN | 5702428569675 |
Alimentation du compresseur [V] | 230/1/50 |
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Applications | MBP |
Approbation du réservoir |
CE EAC |
China RoHS compliance | Out of scope |
Code électrique | G |
Compressor model | SC21/21G |
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] | 23 W |
Consommation électrique du ventilateur à 60 Hz [W] | 62 W |
Description | SC21/21GXT2 |
Diamètre du ventilateur [mm] | 300 mm |
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] | 900 m³/h |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 230 V |
Family | Optyma™ |
Fluides |
R134a R513A |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Condensing Units |
Hauteur totale [mm] | 350 mm |
Homologation |
CE EAC |
Intensité du ventilateur à 50 Hz [A] | 0.48 A |
Intensité du ventilateur à 60 Hz [A] | 0.42 A |
Longueur [mm] | 610 mm |
Model number | SC21/21GXT2 |
Nombre de phases (compresseur) | 1 |
Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
Nombre de ventilateurs | 1 |
Phase | 1 |
Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
Product Name Description | Bare unit |
Profondeur [mm] | 442 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance de sortie du ventilateur à 50 Hz [W] | 14 W |
Région |
Afrique Asie Europe Moyen-Orient Pacifique |
Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 300 mm |
Technologie | Piston |
Tension 50 Hz [V] | 230 V |
Tension 50 Hz [V] [max.] | 230 V |
Tension du ventilateur à 50 Hz (max.) [V] [Max] | 230 V |
Tension du ventilateur à 50 Hz (max.) [V] [Min] | 230 V |
Type | Optyma™ T2 |
Type de condenseur | BG_7 |
Type de grille/capot du ventilateur | Capot |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisation de tronçon | Contre-pression moyenne |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 230 V |
Version | T2 |
Volume du réservoir [L] | 1.7 L |
Alimentation du compresseur [V] | 230/1/50 |
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Applications | MBP |
Approbation du réservoir |
CE EAC |
China RoHS compliance | Out of scope |
Code électrique | G |
Compressor model | SC21/21G |
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] | 23 W |
Consommation électrique du ventilateur à 60 Hz [W] | 62 W |
Description | SC21/21GXT2 |
Diamètre du ventilateur [mm] | 300 mm |
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] | 900 m³/h |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 230 V |
Family | Optyma™ |
Fluides |
R134a R513A |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Condensing Units |
Hauteur totale [mm] | 350 mm |
Homologation |
CE EAC |
Intensité du ventilateur à 50 Hz [A] | 0.48 A |
Intensité du ventilateur à 60 Hz [A] | 0.42 A |
Longueur [mm] | 610 mm |
Model number | SC21/21GXT2 |
Nombre de phases (compresseur) | 1 |
Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
Nombre de ventilateurs | 1 |
Phase | 1 |
Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
Product Name Description | Bare unit |
Profondeur [mm] | 442 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance de sortie du ventilateur à 50 Hz [W] | 14 W |
Région |
Afrique Asie Europe Moyen-Orient Pacifique |
Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 300 mm |
Technologie | Piston |
Tension 50 Hz [V] | 230 V |
Tension 50 Hz [V] [max.] | 230 V |
Tension du ventilateur à 50 Hz (max.) [V] [Max] | 230 V |
Tension du ventilateur à 50 Hz (max.) [V] [Min] | 230 V |
Type | Optyma™ T2 |
Type de condenseur | BG_7 |
Type de grille/capot du ventilateur | Capot |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisation de tronçon | Contre-pression moyenne |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 230 V |
Version | T2 |
Volume du réservoir [L] | 1.7 L |