TL4GXT2
114G1940
Utilisation de tronçon: Contre-pression faible; Universel; Contre-pression moyenne, Fluides: R134a, Alimentation du compresseur [V]: 115/1/60
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Utilisation de tronçon: Contre-pression faible; Universel; Contre-pression moyenne, Fluides: R134a, Alimentation du compresseur [V]: 115/1/60
Poids brut | 14.549 Kg |
Poids Net | 14.549 Kg |
Volume | 52.881 Liter |
Numéro EAN | 5702428569927 |
Poids brut | 14.549 Kg |
Poids Net | 14.549 Kg |
Volume | 52.881 Liter |
Numéro EAN | 5702428569927 |
Alimentation du compresseur [V] | 115/1/60 |
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
Applications |
HBP LBP MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Code électrique | B |
Compressor model | TL4G |
Description | TL4GXT2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] | 100 V |
Family | Optyma™ |
Fluides | R134a |
Fréquence [Hz] | 60 Hz |
Groupe de produits | Condensing Units |
Hauteur totale [mm] | 200 mm |
Homologation | UL |
Longueur [mm] | 410 mm |
Model number | TL4GXT2 |
Nombre de phases (compresseur) | 1 |
Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
Nombre de ventilateurs | 1 |
Phase | 1 |
Product Name Description | Bare unit |
Profondeur [mm] | 290 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Région |
Afrique Asie Europe Moyen-Orient Pacifique |
Technologie | Piston |
Type | Optyma™ T2 |
Type de condenseur | BG_1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisation de tronçon |
Contre-pression faible Contre-pression moyenne Universel |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 120 V |
Version | T2 |
Alimentation du compresseur [V] | 115/1/60 |
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
Applications |
HBP LBP MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Code électrique | B |
Compressor model | TL4G |
Description | TL4GXT2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] | 100 V |
Family | Optyma™ |
Fluides | R134a |
Fréquence [Hz] | 60 Hz |
Groupe de produits | Condensing Units |
Hauteur totale [mm] | 200 mm |
Homologation | UL |
Longueur [mm] | 410 mm |
Model number | TL4GXT2 |
Nombre de phases (compresseur) | 1 |
Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
Nombre de ventilateurs | 1 |
Phase | 1 |
Product Name Description | Bare unit |
Profondeur [mm] | 290 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Région |
Afrique Asie Europe Moyen-Orient Pacifique |
Technologie | Piston |
Type | Optyma™ T2 |
Type de condenseur | BG_1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisation de tronçon |
Contre-pression faible Contre-pression moyenne Universel |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 120 V |
Version | T2 |