OP-MCNC018NXA10G

114F1627

Utilisation de tronçon: Contre-pression moyenne, Fluides: R290, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50

Détails du produit

Poids brut 48.3 Kg
Poids Net 42 Kg
Volume 148.72 Liter
Numéro EAN 5702428566452

 

Alimentation du compresseur [V] 230/1/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] 230/1/50
Applications MBP
Approbation du réservoir CE
Code électrique G
Compressor model NX18TBa
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] 29 W
Description OP-MCNC018NXA10G
Diamètre du ventilateur [mm] 300 mm
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] 1132 m³/h
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] 207 V
Family Optyma™
Fluides R290
Fréquence [Hz] 50 Hz
Groupe de produits Condensing Units
Homologation CE
EAC
Intensité du ventilateur à 50 Hz [A] 0.13 A
Model number OP-MCNC018NXA10G
Nombre de phases (compresseur) 1
Nombre de phases (ventilateur) 1
Nombre de ventilateurs 1
Phase 1
Plateforme de vitesse Fixed-speed
Product Name Description Bare Unit Optyma™ Commercial
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
RLA 3.9 A
Taille de l'hélice du ventilateur [mm] 300 mm
Tension 50 Hz [V] 207 V
Tension 50 Hz [V] [max.] 253 V
Type Optyma™ A10
Type de condenseur BG_6
Type de grille/capot du ventilateur Grille
Utilisation de tronçon Contre-pression moyenne
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] 253 V
Version A10
Volume du réservoir [L] 0.3 L

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality