OP-LPHC048NTP00E
114X3232
Utilisation de tronçon: Contre-pression faible, Fluides: R404A; R507A, Alimentation du compresseur [V]: 400/3/50
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Utilisation de tronçon: Contre-pression faible, Fluides: R404A; R507A, Alimentation du compresseur [V]: 400/3/50
Poids brut | 115 Kg |
Poids Net | 99 Kg |
Volume | 729.6 Liter |
Numéro EAN | 5702428565073 |
Poids brut | 115 Kg |
Poids Net | 99 Kg |
Volume | 729.6 Liter |
Numéro EAN | 5702428565073 |
Alimentation du compresseur [V] | 400/3/50 |
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Applications | LBP |
Approbation du réservoir | CE |
Code électrique | E |
Compressor model | NTZ048-4 |
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] | 110 W |
Description | OP-LPHC048NTP00E |
Diamètre du ventilateur [mm] | 400 mm |
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] | 3000 m³/h |
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] | 380 V |
Family | Optyma™ Plus |
Fluides |
R404A R507A |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Condensing Units |
Hauteur totale [mm] | 760 mm |
Homologation | CE |
Intensité du ventilateur à 50 Hz [A] | 0.47 A |
Longueur [mm] | 480 mm |
MCC | 4.8 A |
Model number | OP-LPHC048NTP00E |
Niveau de pression sonore à 50 Hz (à 10 m de distance) [db(A)] | 41 dBA |
Nombre de phases (compresseur) | 3 |
Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
Nombre de ventilateurs | 1 |
Phase | 3 |
Product Name Description | Package unit |
Profondeur [mm] | 1053 mm |
Puissance de sortie du ventilateur à 50 Hz [W] | 68 W |
Puissance sonore à 50 Hz [dB(A)] | 72 dBA |
Raccordement de la conduite de liquide [in] | 3/8 in |
RLA | 3.4 A |
Région |
Afrique Asie Europe Moyen-Orient Pacifique |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 400 mm |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 5/8 in |
Technologie | Piston |
Tension 50 Hz [V] | 380 V |
Tension 50 Hz [V] [max.] | 415 V |
Tension du ventilateur à 50 Hz (max.) [V] [Max] | 230 V |
Tension du ventilateur à 50 Hz (max.) [V] [Min] | 230 V |
Type | Optyma™ Plus P00 |
Type de condenseur | C6 |
Type de grille/capot du ventilateur | H2 |
Type de raccord | à souder |
Utilisation de tronçon | Contre-pression faible |
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] | 415 V |
Version | EVO2 |
Volume du réservoir [L] | 4.2 L |
Alimentation du compresseur [V] | 400/3/50 |
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Applications | LBP |
Approbation du réservoir | CE |
Code électrique | E |
Compressor model | NTZ048-4 |
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] | 110 W |
Description | OP-LPHC048NTP00E |
Diamètre du ventilateur [mm] | 400 mm |
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] | 3000 m³/h |
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] | 380 V |
Family | Optyma™ Plus |
Fluides |
R404A R507A |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Condensing Units |
Hauteur totale [mm] | 760 mm |
Homologation | CE |
Intensité du ventilateur à 50 Hz [A] | 0.47 A |
Longueur [mm] | 480 mm |
MCC | 4.8 A |
Model number | OP-LPHC048NTP00E |
Niveau de pression sonore à 50 Hz (à 10 m de distance) [db(A)] | 41 dBA |
Nombre de phases (compresseur) | 3 |
Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
Nombre de ventilateurs | 1 |
Phase | 3 |
Product Name Description | Package unit |
Profondeur [mm] | 1053 mm |
Puissance de sortie du ventilateur à 50 Hz [W] | 68 W |
Puissance sonore à 50 Hz [dB(A)] | 72 dBA |
Raccordement de la conduite de liquide [in] | 3/8 in |
RLA | 3.4 A |
Région |
Afrique Asie Europe Moyen-Orient Pacifique |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 400 mm |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 5/8 in |
Technologie | Piston |
Tension 50 Hz [V] | 380 V |
Tension 50 Hz [V] [max.] | 415 V |
Tension du ventilateur à 50 Hz (max.) [V] [Max] | 230 V |
Tension du ventilateur à 50 Hz (max.) [V] [Min] | 230 V |
Type | Optyma™ Plus P00 |
Type de condenseur | C6 |
Type de grille/capot du ventilateur | H2 |
Type de raccord | à souder |
Utilisation de tronçon | Contre-pression faible |
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] | 415 V |
Version | EVO2 |
Volume du réservoir [L] | 4.2 L |