Compresseur à pistons, NF7CLX
195B0304
Fluides: R404A, Utilisation de tronçon: Réfrigération LT; Réfrigération MT, Alimentation du compresseur [V]: 115/1/60
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Fluides: R404A, Utilisation de tronçon: Réfrigération LT; Réfrigération MT, Alimentation du compresseur [V]: 115/1/60
Poids brut | 10.828 Kg |
Poids Net | 10.828 Kg |
Volume | 17.1 Liter |
Numéro EAN | 5702424534974 |
Poids brut | 10.828 Kg |
Poids Net | 10.828 Kg |
Volume | 17.1 Liter |
Numéro EAN | 5702424534974 |
Alimentation du compresseur [V] | 115/1/60 |
Applications |
LBP MBP |
Capacitance du condensateur de démarrage | 320 µF |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 0.4 kg |
Code de configuration | Simple |
Couleur | Noir |
Description | NF7CLX |
Diamètre de raccordement à l'aspiration [mm] | 8.2 mm |
Diamètre du raccord au refoulement [mm] | 6.5 mm |
Diamètre du raccordement du traitement [mm] | 6.5 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 98 V |
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] | 115 V |
Family | NF |
Fluides | R404A |
Fréquence [Hz] | 60 |
Groupe de produits | Hermetic compressors |
Hauteur de la base [mm] | 191 mm |
Hauteur totale [mm] | 197 mm |
Injection de liquide | No |
Longueur [mm] | 254 mm |
Matériel du raccord au process | Cuivre |
Matériel du raccord d'aspiration | Cuivre |
Matériel du raccord de refoulement | Cuivre |
Model number | NF7CLX |
Nombre de phases (compresseur) | 1 |
Notes concernant le raccord de refoulement | Bouchon en caoutchouc |
Notes concernant le raccordement au process | Bouchon en caoutchouc |
Oil type | POE |
Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
Product Name Description | Reciprocating compressor NF |
Profondeur [mm] | 166 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Quantité d'huile [cm³] | 300 cm³ |
Quantité par emballage | 1 |
raccord de refoulement équerre [°] | 35 ° |
raccord d’aspiration équerre [°] | 15 ° |
Raccordement de process équerre | 25 ° |
Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Technique de la marque | Compresseur à pistons |
Technologie | Piston |
Température d'enroulement max. continue [°C] [Max] | 125 °C |
Température de l'enroulement à court terme [°C] [Max] | 135 °C |
Tension 60 Hz [V] | 115 V |
Tension 60 Hz [V] [max.] | 127 V |
Type | NF7 |
Type de moteur | CSIR |
Utilisation de tronçon |
Réfrigération LT Réfrigération MT |
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] | 140 V |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 127 V |
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] | 3600 tr/min |
Volume balayé [cm³] | 7.27 cm³ |
Volume de gaz libre [cm3] | 2280 cm³ |
Économiseur | No |
Alimentation du compresseur [V] | 115/1/60 |
Applications |
LBP MBP |
Capacitance du condensateur de démarrage | 320 µF |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 0.4 kg |
Code de configuration | Simple |
Couleur | Noir |
Description | NF7CLX |
Diamètre de raccordement à l'aspiration [mm] | 8.2 mm |
Diamètre du raccord au refoulement [mm] | 6.5 mm |
Diamètre du raccordement du traitement [mm] | 6.5 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 98 V |
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] | 115 V |
Family | NF |
Fluides | R404A |
Fréquence [Hz] | 60 |
Groupe de produits | Hermetic compressors |
Hauteur de la base [mm] | 191 mm |
Hauteur totale [mm] | 197 mm |
Injection de liquide | No |
Longueur [mm] | 254 mm |
Matériel du raccord au process | Cuivre |
Matériel du raccord d'aspiration | Cuivre |
Matériel du raccord de refoulement | Cuivre |
Model number | NF7CLX |
Nombre de phases (compresseur) | 1 |
Notes concernant le raccord de refoulement | Bouchon en caoutchouc |
Notes concernant le raccordement au process | Bouchon en caoutchouc |
Oil type | POE |
Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
Product Name Description | Reciprocating compressor NF |
Profondeur [mm] | 166 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Quantité d'huile [cm³] | 300 cm³ |
Quantité par emballage | 1 |
raccord de refoulement équerre [°] | 35 ° |
raccord d’aspiration équerre [°] | 15 ° |
Raccordement de process équerre | 25 ° |
Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Technique de la marque | Compresseur à pistons |
Technologie | Piston |
Température d'enroulement max. continue [°C] [Max] | 125 °C |
Température de l'enroulement à court terme [°C] [Max] | 135 °C |
Tension 60 Hz [V] | 115 V |
Tension 60 Hz [V] [max.] | 127 V |
Type | NF7 |
Type de moteur | CSIR |
Utilisation de tronçon |
Réfrigération LT Réfrigération MT |
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] | 140 V |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 127 V |
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] | 3600 tr/min |
Volume balayé [cm³] | 7.27 cm³ |
Volume de gaz libre [cm3] | 2280 cm³ |
Économiseur | No |