VFG 33, 125.00 m³/h, Bride

065B2612

VFG33 PN25 100/125 3 voies, à bride aller/ret.

Détails du produit

Poids brut 100.35 Kg
Poids Net 84 Kg
Volume 216 Liter
Numéro EAN 5702421805299

 

Application Chauffage urbain
Caractéristique du débit Linéaire
China RoHS compliance Out of scope
Course [mm] 20 mm
Description VFG33 PN25 100/125 3 voies, à bride aller/ret.
Diamètre [mm] 100 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Facteur de cavitation 0.4
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30 %
Fonction Limitation de pression
Fonction 2 Vanne de mélange
Groupe de produits Motorized control valves
Matériau du corps de vanne Fonte ductile EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Matériau du cône de vanne Acier inoxydable, mat. n° 1.4404
Matériau du siège de vanne Acier inoxydable, mat. n° 1.4021
Nombre d’orifices 3
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 10 bar
Position de l’axe A-AB : Normalement fermé
Pression nominale [bar] 25 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Ratio de régulation 1:50
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taux de fuite de l’orifice de bipasse max. [% Kvs] 0.05 %
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs] 0.05
Température du fluide (°C) [Max.] 200 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type VFG 33
Types de raccordements Bride
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 125 m³/h
Version de montage libres

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality