Actionneurs électriques, AMV 23 SU, Tension d’alimentation [V] AC: 230

082G3040

AMV 23 SU 230V 15s/mm 10mm 450N

Détails du produit

Poids brut 1.93 Kilogram
Poids Net 1.93 Kilogram
Volume 3.402 Liter
Numéro EAN 5702421521960

 

Application Chauffage urbain
China RoHS compliance Out of scope
Classe de protection IP54
Classe de protection II
Consommation électrique [W] 7 W
Contraction du ressort (de rappel) Non
Course [mm] 10 mm
Description AMV 23 SU 230V 15s/mm 10mm 450N
Détente du ressort Oui
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fonction de sécurité Oui
Fonctionnement manuel Oui
Force de fermeture [N] 450 N
Fréquence [Hz] 50/60
Groupe de produits Electrical actuators
Nom du produit dans le dossier SCIP AMV(E) 23
Nº de dossier SCIP 395c7a49-16ff-4990-8648-fdfdc248a747
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Réaction de position Non - potentiomètre nécessaire
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temps d’amorçage [s] 0 "
Température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 70 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -40 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type AMV 23 SU
Type de signal de régulation 3 points
Type de vitesse Standard
Type d’actionneur Électrique
UK RoHS compliance Out of scope
Vitesse de l’actionneur [s/mm] 15 s/mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality