Vannes à boisseau, JIP-CC, embranchement, PN 16, DN 20, Cuivre

065N0031

Détails du produit

Poids brut 0.682 Kg
Poids Net 0.65 Kg
Volume 0.635 Liter
Numéro EAN 5710104514116

 

China RoHS compliance Out of scope
Dimensions de la vanne DN 20
EU RoHS compliance Out of scope
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fonction Tout ou rien
Groupe de produits Ball valves
Matériau du corps de vanne Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Pression nominale PN 16
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température du fluide (°C) [Max.] 180 °C
Type JIP-CC, Branching
Types de raccordements Cuivre
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality