Accessoires de Vannes à boisseau sphérique, Vis sans fin DN125/150/200 rouge/DN100/150
065N8115
Vis sans fin DN125/150/200 rouge/DN100/150
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Vis sans fin DN125/150/200 rouge/DN100/150
Poids brut | 7.6 Kg |
Poids Net | 7.6 Kg |
Volume | 27.088 Liter |
Numéro EAN | 5702421652107 |
Poids brut | 7.6 Kg |
Poids Net | 7.6 Kg |
Volume | 27.088 Liter |
Numéro EAN | 5702421652107 |
Angle de rotation [°] | 90 ° |
Application | Chauffage et refroidissement |
Classe de protection | IP68 |
Couple de fonctionnement [Nm] | 800 N-m |
Description | Vis sans fin DN125/150/200 rouge/DN100/150 |
Groupe de produits | Ball valves accessories |
Indicateur de position | Oui |
Matériau du corps | GG25/ASTM A48 |
Norme d’approbation |
2 EN12266-1 PED 97/23/EEC |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Sens de montage | Tous |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Température ambiante [°C] [Max.] | 110 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | -25 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] | 110 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -25 °C |
Type | Worm gear |
Type de fonctionnement | Volant |
Types de raccordements | Crémaillère |
Angle de rotation [°] | 90 ° |
Application | Chauffage et refroidissement |
Classe de protection | IP68 |
Couple de fonctionnement [Nm] | 800 N-m |
Description | Vis sans fin DN125/150/200 rouge/DN100/150 |
Groupe de produits | Ball valves accessories |
Indicateur de position | Oui |
Matériau du corps | GG25/ASTM A48 |
Norme d’approbation |
2 EN12266-1 PED 97/23/EEC |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Sens de montage | Tous |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Température ambiante [°C] [Max.] | 110 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | -25 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] | 110 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -25 °C |
Type | Worm gear |
Type de fonctionnement | Volant |
Types de raccordements | Crémaillère |