Détails du produit

Poids brut 23 Kg
Poids Net 22.5 Kg
Volume 75 Liter
Numéro EAN 5702428526531

 

Circuit chauffage - régulation Vanne thermostatique
Description Akva Lux High Flow S XB37H-30 PTC
Groupe de produits Small Stations
Informations supplémentaires Chauffage direct avec régulateur de pression différentielle
Fonction de sécurité
Circuit de mélange thermostatique
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur Acier inoxydable
Nom régulateur ECS PTC
Orientation de connexion Bas
Pression nominale primaire [bar] 10 bar
Pression nominale secondaire [bar] 10 bar
Profondeur avec capot [mm] 200 mm
Profondeur sans capot [mm] 150 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion chauffage urbain G3/4"
Température d’alimentation construction [°C] 95 °C
Type Warranty & Service
Type connexion chauffage urbain G filetage interne
Type de taille de station Type 1
Type ECH. ECS XB37

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality