Sondes RAE-K, RAE-K 5034, Liquide, Type de sonde: Sonde intégrée, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Sondes RAE-K, RAE-K 5034, Liquide, Type de sonde: Sonde intégrée, 8 °C - 28 °C, M30x1.5

013G5034

Protection antigel, limitation et verrouillage de la consigne de température ; pour vannes non Danfoss

Détails du produit

Poids brut 0.15 kg
Poids Net 0.14 kg
Numéro EAN 5702421034675

 

Couleur RAL 9016 blanc
Description Protection antigel, limitation et verrouillage de la consigne de température ; pour vannes non Danfoss
Design de la sonde RAE-K
Fluide de la sonde Liquide
Fonction d’arrêt Non
Groupe de produits Sondes de radiateur
Limitation de la température Oui
Protection contre le gel Oui
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] 28 °C
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] 8 °C
Type Sondes RAE-K
Type de raccordement à la sonde Écrou métallique
Type de raccordement à la vanne M30x1.5
Type de sonde Sonde intégrée
Version de capteur RAE-K 5034

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality