RA 2000 Sondes, RA 2992, Gaz, Type de sonde: Sonde déportée, 5 °C - 26 °C, RA
013G2992
Protection contre le gel, limitation et verrouillage de la température de consigne
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Protection contre le gel, limitation et verrouillage de la température de consigne
Poids brut | 0.23 kg |
Poids Net | 0.23 kg |
Numéro EAN | 5702420048123 |
Poids brut | 0.23 kg |
Poids Net | 0.23 kg |
Numéro EAN | 5702420048123 |
Couleur | RAL 9016 blanc |
Description | Protection contre le gel, limitation et verrouillage de la température de consigne |
Design de la sonde | RA 2000 |
Fluide de la sonde | Gaz |
Fonction d’arrêt | Non |
Groupe de produits | Sondes de radiateur |
Limitation de la température | Oui |
Longueur du tube capillaire [m] [Max.] | 2 m |
Protection contre le gel | Oui |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] | 26 °C |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] | 5 °C |
Type | RA 2000 Sondes |
Type de raccordement à la sonde | RA clic |
Type de raccordement à la vanne | RA |
Type de sonde | Sonde déportée |
Version de capteur | RA 2992 |
Couleur | RAL 9016 blanc |
Description | Protection contre le gel, limitation et verrouillage de la température de consigne |
Design de la sonde | RA 2000 |
Fluide de la sonde | Gaz |
Fonction d’arrêt | Non |
Groupe de produits | Sondes de radiateur |
Limitation de la température | Oui |
Longueur du tube capillaire [m] [Max.] | 2 m |
Protection contre le gel | Oui |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] | 26 °C |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] | 5 °C |
Type | RA 2000 Sondes |
Type de raccordement à la sonde | RA clic |
Type de raccordement à la vanne | RA |
Type de sonde | Sonde déportée |
Version de capteur | RA 2992 |