Application |
Résidentiel (degré pollution 2) |
Batteries d'alimentation |
2 piles alcalines AA 1,5 V |
Classe de sécurité |
Type 1 |
Classe du logiciel |
A |
Classe IP du thermostat |
20 |
Consommation en veille [mW] |
3 mW |
Consommation électrique [W] |
1.2 W |
Couleur |
RAL 9016 |
Description |
Tété électronique autonome ECO |
Durée de vie de la batterie [années] |
2 ans |
Détection ouverture fenêtre |
Oui |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Fréquence de transmission [GHz] |
2.4 GHz |
Groupe de produits |
Radiator thermostat |
Homologation |
Bluetooth ERC CE EAC |
Indicateur de piles faibles |
Oui |
Intervalle de mesure température |
1 min |
Intégration système |
Autonome |
Mouvement de la tige |
Liénaire jusqu'à 4,5 mm , max 2 mm sur le corps de vanne (1 mm/s) |
Niveau sonore Chaleur dB(A) JIS C 9612 |
30 |
Norme radio |
Bluetooth |
Plage de réglage de température [°C] [Max.] |
28 °C |
Plage de réglage de température [°C] [Min.] |
4 °C |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Oui |
Puissance de transmission [mW] [Max.] |
2.1 mW |
Régulation |
PID |
Température ambiante [°C] [Max.] |
40 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] |
0 °C |
Température d'eau [°C] [Max.] |
90 °C |
Température de transport [°C] [Max.] |
65 °C |
Température de transport [°C] [Min.] |
-20 °C |
Thermostat |
Tête électronique programmable |
Type |
Danfoss Eco™ Bluetooth |
Type d’actionneur |
Electromécanique |
Type d’adaptateur |
M30 RA RAV RAVL |
Type d’affichage |
Affichage cristaux liquides rétro-éclairé |
Type régulation CHAUD |
Thermostat de radiateur |