Raccords de réglage et d'arrêt, RLV, DN 15, Droit, Auto-étanchéité, Pression
003L1824
Fonction de vidange, raccord union auto-étanche, raccord à compression
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Fonction de vidange, raccord union auto-étanche, raccord à compression
Poids brut | 0.278 Kg |
Poids Net | 0.267 Kg |
Volume | 0.336 Liter |
Numéro EAN | 5702420091716 |
Poids brut | 0.278 Kg |
Poids Net | 0.267 Kg |
Volume | 0.336 Liter |
Numéro EAN | 5702420091716 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conception | Droit |
Description | Fonction de vidange, raccord union auto-étanche, raccord à compression |
Dimensions de la vanne | DN 15 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Groupe de produits | Lockshield Valves |
Nom du produit dans le dossier SCIP | RLV & RLV-CX Lock shield Sealing 3 |
Nº de dossier SCIP | 8c4d5cf8-db46-44d3-8fa7-ebfda87cac19 |
Pression d'essai [bar] | 16 bar |
Pression de service [bar] [Max.] | 10 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccordement au radiateur | Rp 1/2 |
Raccordement au système | 15 mm |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Surface | Nickelé |
Température de départ [°C] [Max.] | 120 °C |
Terminer | Nickelé |
Type | RLV |
Type de raccord union | Auto-étanchéité |
Types de raccordements | Pression |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeurs kvs [m³/h] | 2.5 m³/h |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conception | Droit |
Description | Fonction de vidange, raccord union auto-étanche, raccord à compression |
Dimensions de la vanne | DN 15 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Groupe de produits | Lockshield Valves |
Nom du produit dans le dossier SCIP | RLV & RLV-CX Lock shield Sealing 3 |
Nº de dossier SCIP | 8c4d5cf8-db46-44d3-8fa7-ebfda87cac19 |
Pression d'essai [bar] | 16 bar |
Pression de service [bar] [Max.] | 10 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccordement au radiateur | Rp 1/2 |
Raccordement au système | 15 mm |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Surface | Nickelé |
Température de départ [°C] [Max.] | 120 °C |
Terminer | Nickelé |
Type | RLV |
Type de raccord union | Auto-étanchéité |
Types de raccordements | Pression |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeurs kvs [m³/h] | 2.5 m³/h |