Raccords à compression pour tuyauterie en plastique PEX, G 3/4", 17x2, Nickelé

013G4162

Raccordspour tube PER 17 x 2 mm

Détails du produit

Poids brut 0.064 Kilogram
Poids Net 0.064 Kilogram
Volume 0.085 Liter
Numéro EAN 5702420033419

 

Description Raccordspour tube PER 17 x 2 mm
Dimension du tube [mm] 17x2
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Filetage Interne
Groupe de produits Compression fittings
Nom du produit dans le dossier SCIP Fittings for plastic pipe, 3/4"
Nº de dossier SCIP a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
pour tuyauteries Plastique PER
pour vannes Accouplements
Collecteur CFD
RLV-K
RLV-KD
RLV-KS
Vannes à entrée unique
RLV-KDV
Pression d'essai [bar] 10 bar
Pression de service [bar] [Max.] 6 bar
Présence de batteries Non
Raccordements G 3/4"
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température de départ [°C] [Max.] 95 °C
Terminer Nickelé
Type Compression fittings for PEX plastic tubings
Utilisation pour tubes PER
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality