Floor Heating Controls, Danfoss Icon2™, Room Thermostat
088U2127
Danfoss Icon² 24V Room Thermostat, In-wall (Feller), Wired 24V
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Danfoss Icon² 24V Room Thermostat, In-wall (Feller), Wired 24V
Poids brut | 160 Gram |
Poids Net | 140 Gram |
Volume | 0.785 Liter |
Numéro EAN | 5715162300343 |
Poids brut | 160 Gram |
Poids Net | 140 Gram |
Volume | 0.785 Liter |
Numéro EAN | 5715162300343 |
Actionnement vanne | Oui |
Actionneur sur radiateur | Oui |
Apprentissage adaptatif | Oui |
Bouton d'abaissement de la température | Oui |
Catégorie de protection IP | IP 20 |
Contrôle par application autorisé | Oui |
Description | Danfoss Icon² 24V Room Thermostat, In-wall (Feller) |
Entrée froid | Oui |
Fonctionnement silencieux | Oui |
Groupe de produits | Floor Heating Controls |
Humidity sensor | No |
Interfaces | Filaire 24 V |
Limitation de la température | Oui |
Mode dual | Oui |
NF/NO | Oui |
Nom du produit dans le dossier SCIP | "24V wired thermostat" |
Nº de dossier SCIP | 1e4e8512-7c17-4719-8afc-8a90aa2773fb |
Plage de réglage de température [°C] [Max.] | 35 °C |
Plage de réglage de température [°C] [Min.] | 5 °C |
Régulation de température | Oui |
S'encastre dans des boîtiers d'interrupteur | Oui |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
Tension d'alimentation [V] | 24 V |
Type | Danfoss Icon2™ |
Type régulation CHAUD | Thermostat d'ambiance |
Utilisable avec une sonde de dalle | Oui |
Version encastrée | Oui |
Actionnement vanne | Oui |
Actionneur sur radiateur | Oui |
Apprentissage adaptatif | Oui |
Bouton d'abaissement de la température | Oui |
Catégorie de protection IP | IP 20 |
Contrôle par application autorisé | Oui |
Description | Danfoss Icon² 24V Room Thermostat, In-wall (Feller) |
Entrée froid | Oui |
Fonctionnement silencieux | Oui |
Groupe de produits | Floor Heating Controls |
Humidity sensor | No |
Interfaces | Filaire 24 V |
Limitation de la température | Oui |
Mode dual | Oui |
NF/NO | Oui |
Nom du produit dans le dossier SCIP | "24V wired thermostat" |
Nº de dossier SCIP | 1e4e8512-7c17-4719-8afc-8a90aa2773fb |
Plage de réglage de température [°C] [Max.] | 35 °C |
Plage de réglage de température [°C] [Min.] | 5 °C |
Régulation de température | Oui |
S'encastre dans des boîtiers d'interrupteur | Oui |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
Tension d'alimentation [V] | 24 V |
Type | Danfoss Icon2™ |
Type régulation CHAUD | Thermostat d'ambiance |
Utilisable avec une sonde de dalle | Oui |
Version encastrée | Oui |