Régulateurs pour plancher chauffant, Danfoss Icon2™, Contrôleur principal, 24 V, Nombre de canaux: 15, En saillie
088U2111
Zigbee
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Zigbee
Poids brut | 1.623 Kg |
Poids Net | 1.458 Kg |
Volume | 4.236 Liter |
Numéro EAN | 5715162300176 |
Poids brut | 1.623 Kg |
Poids Net | 1.458 Kg |
Volume | 4.236 Liter |
Numéro EAN | 5715162300176 |
Actionnement vanne | Oui |
Actionneur sur radiateur | Oui |
Apprentissage adaptatif | Oui |
Catégorie de protection IP | IP 20 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Contrôle par application autorisé | Oui |
Description | Danfoss Icon2™ Main controller, Advanced, CH |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Entrée absence | Non |
Entrée froid | Oui |
Equilibrage automatique | Oui |
Fréquence de transmission [GHz] | 2.4 GHz |
Groupe de produits | Floor Heating Controls |
Installation | En saillie |
Interfaces |
Bluetooth Zigbee |
Limitation de la température | Oui |
Maîtres raccordés (Max) | 4 |
Mode dual | Oui |
NF/NO | Oui |
Nom du produit dans le dossier SCIP | "Controller for hydronic heating/cooling" |
Nombre de canaux | 15 |
Nombre de sorties [pc] | 15 Qté |
Nombre max. d'actionneurs | 15 |
Nº de dossier SCIP | 0fa28be2-068f-4328-b200-4e18a9146679 |
Product height/depth [mm] | 120 mm |
Product length [mm] | 330 mm |
Programmation | Oui |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Puissance par sortie [W] [Max.] | 2 W |
PWM | Oui |
Relais de chaudière | Oui |
Relais de pompe | Oui |
Régulation de température | Oui |
Résistance anticipatrice | Oui |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply Flow temperature control | Yes |
Tension d'alimentation [V] | 230 V |
Tension sorties [V] cc | 24 V |
Type | Danfoss Icon2™ |
Type régulation CHAUD | Contrôleur principal |
Actionnement vanne | Oui |
Actionneur sur radiateur | Oui |
Apprentissage adaptatif | Oui |
Catégorie de protection IP | IP 20 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Contrôle par application autorisé | Oui |
Description | Danfoss Icon2™ Main controller, Advanced, CH |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Entrée absence | Non |
Entrée froid | Oui |
Equilibrage automatique | Oui |
Fréquence de transmission [GHz] | 2.4 GHz |
Groupe de produits | Floor Heating Controls |
Installation | En saillie |
Interfaces |
Bluetooth Zigbee |
Limitation de la température | Oui |
Maîtres raccordés (Max) | 4 |
Mode dual | Oui |
NF/NO | Oui |
Nom du produit dans le dossier SCIP | "Controller for hydronic heating/cooling" |
Nombre de canaux | 15 |
Nombre de sorties [pc] | 15 Qté |
Nombre max. d'actionneurs | 15 |
Nº de dossier SCIP | 0fa28be2-068f-4328-b200-4e18a9146679 |
Product height/depth [mm] | 120 mm |
Product length [mm] | 330 mm |
Programmation | Oui |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Puissance par sortie [W] [Max.] | 2 W |
PWM | Oui |
Relais de chaudière | Oui |
Relais de pompe | Oui |
Régulation de température | Oui |
Résistance anticipatrice | Oui |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply Flow temperature control | Yes |
Tension d'alimentation [V] | 230 V |
Tension sorties [V] cc | 24 V |
Type | Danfoss Icon2™ |
Type régulation CHAUD | Contrôleur principal |