AMV 110/120 NL 3 points, Tension d’alimentation [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 1.50 m
082H8056
AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, actionneur pour régulation trois points pour AB-QM DN 10-32
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, actionneur pour régulation trois points pour AB-QM DN 10-32
Poids brut | 0.336 Kg |
Poids Net | 0.33 Kg |
Volume | 0.977 Liter |
Numéro EAN | 5702421556580 |
Poids brut | 0.336 Kg |
Poids Net | 0.33 Kg |
Volume | 0.977 Liter |
Numéro EAN | 5702421556580 |
Catégorie de protection IP | IP 42 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilité avec la taille AB-QM | DN 10-32 |
Course [mm] | 5 mm |
Description | AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, actionneur pour régulation trois points pour AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Groupe de produits | Gear actuators |
Longueur du câble [m] | 1.5 m |
Nom du produit dans le dossier SCIP | AMI. AME/AMV (1) |
Norme d’approbation | EC EN 60730 |
Nº de dossier SCIP | 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
Type | AMV 110/120 NL 3-point |
Type de signal de régulation | 3 points |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vitesse de la tige [s/mm] | 24 s/mm |
Catégorie de protection IP | IP 42 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilité avec la taille AB-QM | DN 10-32 |
Course [mm] | 5 mm |
Description | AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, actionneur pour régulation trois points pour AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Groupe de produits | Gear actuators |
Longueur du câble [m] | 1.5 m |
Nom du produit dans le dossier SCIP | AMI. AME/AMV (1) |
Norme d’approbation | EC EN 60730 |
Nº de dossier SCIP | 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
Type | AMV 110/120 NL 3-point |
Type de signal de régulation | 3 points |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vitesse de la tige [s/mm] | 24 s/mm |