Accessoires ECS, Réchauffeurs d'ECS, SE-RG0500

640U4936

500 L, Matériau isolant: EPS avec polaire laminée

Détails du produit

Poids brut 95 Kilogram
Poids Net 95 Kilogram

 

Alliage chauffage échangeur de chaleur 1.4571
Application type DHW storage & charging
Catégorie PED II
CE evaluated Yes
Conception Autonome
Delta P primaire sans compteur de chaleur [bar] [Min.] 0.19 bar
Description SE-RG0500
Dimension tuyau CHAUD DN25
Débit primaire [m3/h] [Max.] 0.98 m³/h
Groupe de produits Accessories DHW
Hauteur avec capot [mm] 1745 mm
Hauteur de l’emballage [mm] 1865 mm
Hauteur sans capot [mm] 1745 mm
Homologation CE
PED
Largeur avec capot [mm] 850 mm
Largeur de l’emballage [mm] 900 mm
Largeur sans capot [mm] 650 mm
Matériau capot EPS+polaire
Matériau du réservoir 1.4571
Matériau isolant EPS avec polaire laminée
Nom de la catégorie Réchauffeurs d'ECS
Nombre de ménages [Max.] 20
Orientation connexion primaire Horizontal
Pression nominale primaire [bar] 25 bar
Pression nominale secondaire [bar] 10 bar
Profondeur avec capot [mm] 850 mm
Profondeur de l’emballage [mm] 900 mm
Profondeur sans capot [mm] 650 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance [kW] 42 kW
Substances de la liste candidate REACH No
Taille canalisation DN20
Taille connexion CHAUD R1"
Taille connexion chauffage urbain R1"
Taille connexion circulation Rp3/4"
Taille connexion ECS Rp1 1/4"
Taille tuyau chauffage urbain DN25
Taille tuyau ECS DN32
Température autorisée [°C] [Min.] 2 °C
Température d’alimentation construction [°C] 95 °C
Température d’alimentation recommandée [°C] 70 °C
Type Tanks, buffers and heaters
Type chauffage échangeur de chaleur Tuyau soudé à l’intérieur
Type connexion CHAUD filetage mâle
Type connexion chauffage urbain filetage mâle
Type connexion ECS filetage femelle
Type de connexion (2) filetage femelle
Volume ballon d’eau chaude [l] 500 L

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality