Configurer le produit

VLT® Midi Drive FC 280

Définissez vos sélections de base pour votre nouveau produit

Général
Obligatoire
(FC-) VLT® Midi Drive FC-
(280) 280
(T4) Triphasé 380-480 V CA
(E20) IP20 / Châssis
(H1) CEM Cat. C1 (200 V)/C2 (400 V)
(B) Hacheur de freinage
(X) Pas d'afficheur
(C) PCB avec revêtement
(X) Pas d'option secteur
(X) Pas d'adaptation
(X) Pas d'adaptation
(X) Pack de langues standard
(AL) PROFINET intégré
(K5) K5
(FC-280P18KT4E20H1BXC) FC-280P18KT4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(GLBL) Globale (Standard)
(11.800) 11,8
(11.500) 11,5
(55.5) 55.5
(55.5) 55.5
(37) 37
(34) 34
(402.8) 402.8
(25.6) 25.6
(18.5) 18.5
(410.0) 410.0
(150.0) 150.0
(245.0) 245.0
(B902) (B902) Usine DK
(FC-280P18KT4E20H1BXC) FC-280P18KT4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(G401) G401