Конфігурувати продукт

iC7 Sine-wave Filter

Виберіть базові критерії для вашого нового продукту

Загальне
Обов'язково
(OF7S1) 正弦波濾波器
(-S) 變頻器
(-AN) 氣冷式,被動
(-25) 200-500 V AC
(-070) 70 Hz
(-TX) 無
(S1C03) 正弦波濾波器 IP00 尺寸 03
(OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00) OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
(Y901) Y901
(EAR99) EAR99
(GLBL) 全球 (標準)
(13.100) 13.1
(12.400) 12.4
(B901) (B901) 工廠 - 丹麥