냉매 분배기, RD 49, 8 pc, 8 mm

069G300708

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

유형 명칭: RD49-C08-C08, 흡입구 연결 유형: 연납, ODM, 구멍의 수: 8, 최대 작동 압력 [bar]: 49, 노즐 사이즈 [mm]: 8

제품 세부정보

총 중량 0.316 Kilogram
순중량 0.316 Kilogram
Volume 0.37 Liter
EAN 5702422043492

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIP 서류 제품 이름 RD
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
구멍의 수 8 pc
노즐 사이즈 [mm] 8 mm
배출구 사이즈 [mm] 8 mm
본체크기 49
승인 UL
유입구 사이즈 [mm] 22 mm
유형 명칭 RD49-C08-C08
제품군 Refrigerant distributors
제품명 냉매 분배기
최대 작동 압력 [bar] 49 bar
최대 작동 압력 [psig] 711 psig
포장 형식 인더스트리얼 팩
포장수량의 유형 15 pc
형식 RD 49
흡입구 연결 유형 연납, ODM

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality