LENO MSV-S, DN 25, Innengewinde

003Z4013

MSV-S DN 25, Innengewinde, Partnerventil

Produktinformation

Bruttogewicht 0.708 Kilogram
Gewicht netto 0.696 Kilogram
Volume 0.669 Liter
EAN 5702420092010

 

Absperrfunktion Ja
Anschlüsse Rp 1
Anslutningstyper Invändig gänga
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MSV-S DN 25, invändig gänga, parventil
Druckstufe PN 20
Einstellskala Nein
Entleerungsfunktion Ja
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kvs-Werte [m³/h] 9.5 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 120 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -20 °C
Produktgrupp Manual balancing
Prüfnippel Ohne Prüfnippel
SCIP ID nr 257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
SCIP-dokumentproduktnamn MSV-S DN15-DN50
Typ LENO MSV-S
Ventilgröße DN 25
Werkstoff Ventilgehäuse DZR-Messing
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality