Zeigt 215 Produkt(e)
RA, Ferneinstellung, RA 5074, Flüssigkeit, Fühler, Typ: Ferneinstellelement, 8 °C - 28 °C, RA
Ferneinstellelement mit Frostschutz, Begrenzung und Blockierung des Temperatursollwerts
Danfoss Aveo® Thermostatkopf, Gas, Fühler, Typ: Eingebauter Fühler, 7 °C - 28 °C, RA
Danfoss Aveo™ Thermostatköpfe für alte Danfoss RA/V-Ventile. Inklusive Stopfbuchse.
FUNKENTSTÖRFILTER RFI-RA 01
FUnterbau- Funkentstörfilter für Rückspeiseeinheiten
RLD-D0 8-400-50-0
RLD-D0 11-400-50-0
RLD-D0 18-400-50-0
RLD-D0 28-400-50-0
RHD-D0 7-400-50-0
RHD-D0 13-400-50-0
RHD-D0 18-400-50-0
RHD-D0 24-400-50-0
Nennstrom: 40 A bei 50°C
Nennspannung: 500 VAC / 3 ph
Nennfrequenz: 50/60 Hz
HxBxT: 70x242x450 mm
Gewicht: 6,9 kg
ABN-FBH, Adapter for Alpha Actuator VA78 - Danfoss RA-N, special for protection cap
Adapter for Alpha Actuator VA78 - Danfoss RA-N, special for protection cap