FUNKENTSTÖRFILTER RFI-RA 01

192H9816

FUnterbau- Funkentstörfilter für Rückspeiseeinheiten
RLD-D0 8-400-50-0
RLD-D0 11-400-50-0
RLD-D0 18-400-50-0
RLD-D0 28-400-50-0
RHD-D0 7-400-50-0
RHD-D0 13-400-50-0
RHD-D0 18-400-50-0
RHD-D0 24-400-50-0
Nennstrom: 40 A bei 50°C
Nennspannung: 500 VAC / 3 ph
Nennfrequenz: 50/60 Hz
HxBxT: 70x242x450 mm
Gewicht: 6,9 kg

Produktdetails

Bruttogewicht 8 kg
Gewicht netto 6.9 kg
Dimension 70X242X450
Volume 0 l

DD Power Options Class

Product Series EMC filter

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality