Zeigt 215 Produkt(e)
Zubehör, Innengarnitur, Für Ventile: RA-FN, DN 10
Ventileinsatz für RA-FN-Ventile, hergestellt vor Juni 1991
Zubehör, Innengarnitur, Für Ventile: RA-FN, DN 10
Einsatz für RA-FN-Ventile, hergestellt nach Juni 1991
Heizkörperthermostat, Danfoss Ally™, Adaptertyp: RA; M30, 2.4 GHz
Elektronisches Heizkörperthermostat für das Danfoss Ally System, RA; M30, Zigbee
Zubehör, Innengarnitur, Für Ventile: M68; RA-N DUAL, Alle Größen
Ventileinsatz mit Bauschutzkappe, RA-N DUAL/M68
FUNKENTSTÖRFILTER RFI-RA 12
RFI-RA 12 Unterbau-Funkentstörfilter
für Rückspeiseeinheiten RLD-D0, RHD/RFE
RLD D0 28-400-50-0
RLD-D0 38-400-50-0
RLD-D0 50-400-50-0
RHD-D0 30-400-50-230
RHD-D0 50-400-50-230
Nennstrom: 70 A bei 50°C
Nennspannung: 500 VAC / 3 ph
Nennfrequenz: 50/60 Hz
HxBxT: 70x270x580 mm