FUNKENTSTÖRFILTER RFI-RA 12

192H9817

RFI-RA 12 Unterbau-Funkentstörfilter
für Rückspeiseeinheiten RLD-D0, RHD/RFE
RLD D0 28-400-50-0
RLD-D0 38-400-50-0
RLD-D0 50-400-50-0
RHD-D0 30-400-50-230
RHD-D0 50-400-50-230
Nennstrom: 70 A bei 50°C
Nennspannung: 500 VAC / 3 ph
Nennfrequenz: 50/60 Hz
HxBxT: 70x270x580 mm

Produktdetails

Bruttogewicht 12 kg
Gewicht netto 11.1 kg
Dimension 70X270X580
Volume 0 l

DD Power Options Class

Product Series EMC filter

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality