iSave 50

180F7023

Einbaulage: Waagerecht, HD-Austritt Durchfluss [m³/h] [max.]: 52, HD-Austritt Durchfluss [gpm] [max.]: 228, Nennleistung [HD]: 30, Nennleistung [kW]: 18.5

Produktdetails

Bruttogewicht 520.5 Kilogram
Gewicht netto 445.36 Kilogram
Volume 971.044 Liter
EAN 5715162677148

 

Ablassanschluss Standard BSPP
Anschlussgröße Ablass [in] 1/4 in
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description iSave 50, Horizontal, IEC200L, 18.5 kW
Dichtungsm. NBR
Differenzdruck HD-Eintritt – HD-Austritt [barg] [max.] 5 barg
Differenzdruck HD-Eintritt – HD-Austritt [psig] [max.] 72 psig
Drehzahl [U/min] [max.] 625 rpm
Drehzahl [U/min] [min.] 525 rpm
Durchfluss [gpm] [min.] 184 gal/min
Durchfluss, [min.] [m³/h] 42 m³/h
Einbaulage Waagerecht
Entleerungsanschluss, Typ BSPP
Grundrahmen Rostfrei
HD-Austritt Anschluss-Standard Victaulic
HD-Austritt Anschlussgröße [in] 3 in
HD-Austritt Druck [barg] [max.] 83 barg
HD-Austritt Druck [psig] [max.] 1200 psig
HD-Austritt Durchfluss [gpm] [max.] 228 gal/min
HD-Austritt Durchfluss [m³/h] [max.] 52 m³/h
HD-Eintritt Anschluss-Standard Victaulic
HD-Eintritt Anschlussgröße [in] 3 in
HD-Eintritt Druck [barg] [min.] 40 barg
HD-Eintritt Druck [psig] [min.] 580 psig
HD-Eintritt Druck, intermittierend [barg] [min.] 2 barg
HD-Eintritt Druck, intermittierend [psig] [min.] 29 psig
Herstellungsland Dänemark
IP-Schutzklasse IP55
Materialtyp Duplex
Super Duplex
Max. zul. Betriebsdrehmoment [lb-ft] 125 lbf∙ft
Max. zul. Betriebsdrehmoment [Nm] 170 N-m
Medientemperatur [°C] [max.] 35 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Medientemperatur, [max.] [°F] 95 °F
Medientemperatur, [min.] [°F] 36 °F
Motordrehmoment bei Nenndrehzahl [Nm] 177 N-m
Motordrehmoment bei Nenndrehzahl [Nmlbf*fl] 130.5 lbf∙ft
Motorisolationsklasse B
Motorpole 6
Motorrahmengröße 200L
Motorspannung 380-420V/660720V, 50 Hz
440-480V, 60 Hz
Motorstrom [A] 37 A
Motorumgebungstemperatur [°C] [max.] 40 °C
Motorumgebungstemperatur [°F] [max.] 104 °F
ND-Austritt Anschlussgröße [in] 3 in
ND-Eintritt Anschluss-Standard Victaulic
ND-Eintritt Anschlussgröße [in] 3 in
ND-Eintritt Druck [barg] [max.] 5 barg
ND-Eintritt Druck [psig] [max.] 72 psig
ND-Eintritt Druckspitze [barg] 10 barg
ND-Eintritt Druckspitze [psig] 145 psig
ND-Eintritt zulässiger Arbeitsdruck [barg] [min.] 2 barg
ND-Eintritt zulässiger Arbeitsdruck [psig] [min.] 29 psig
ND-Eintritt zulässiger Betriebsdurchfluss [gpm] [max.] 252 gal/min
ND-Eintritt zulässiger Betriebsdurchfluss [m³/h] [max.] 57 m³/h
ND-Eintritt/Austritt bei Durchfluss max. [barg] 1 barg
ND-Eintritt/Austritt bei Durchfluss max. [psig] 8 psig
ND-Eintritt/Austritt statischer Prüfdruck max. [barg] 13 barg
ND-Eintritt/Austritt statischer Prüfdruck max. [psig] 189 psig
Nennleistung [HD] 30
Nennleistung [kW] 18.5 kW
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 74,8x24,4x32,1
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 1907x622x819
Produktbeschreibung iSave
Produktgruppe Energy Recovery Device
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schalldruckpegel [dB(A)] 83 dBA
Schmierung bei 60 [m³/h] [max.] 1.5 m³/h
Schmierung bei 871 [gpm] [max.] 6.6 gal/min
Standardmotor IEC
Startdrehmoment [Nm] [max.] 180 N-m
Startdrehmoment [Nmlbf*fl] [max.] 132 lbf∙ft
Statischer Prüfdruck HD-Eintritt -Austritt [barg] [max.] 108 barg
Statischer Prüfdruck HD-Eintritt -Austritt [psig] [max.] 1566 psig
Typ iSave 50-70
Typenbezeichnung iSave 50
UL evaluated Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Umgebungstemperatur, [max.] [°F] 122 °F
Umgebungstemperatur, [min.] [°F] 32 °F
wartbar Ja
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality