Systeme zur Energierückgewinnung

Zeigt 14 Produkt(e)

180F7001

ISAVE 40

Einbaulage: Waagerecht, HD-Austritt Durchfluss [m³/h] [max.]: 41, HD-Austritt Durchfluss [gpm] [max.]: 181, Nennleistung [HD]: 15, Nennleistung [kW]: 11

180F7003

ISAVE 40

Einbaulage: Vertikal, HD-Austritt Durchfluss [m³/h] [max.]: 41, HD-Austritt Durchfluss [gpm] [max.]: 181, Nennleistung [HD]: 15, Nennleistung [kW]: 11

180F7004

ISAVE 40

Einbaulage: Waagerecht, HD-Austritt Durchfluss [m³/h] [max.]: 41, HD-Austritt Durchfluss [gpm] [max.]: 181, Nennleistung [HD]: 20, Nennleistung [kW]: 15

180F7005

ISAVE 40

Einbaulage: Vertikal, HD-Austritt Durchfluss [m³/h] [max.]: 41, HD-Austritt Durchfluss [gpm] [max.]: 181, Nennleistung [HD]: 20, Nennleistung [kW]: 15

180F7011

ISAVE 40

Einbaulage: Vertikal; Waagerecht, HD-Austritt Durchfluss [m³/h] [max.]: 41, HD-Austritt Durchfluss [gpm] [max.]: 181, Nennleistung [HD]: 20, Nennleistung [kW]: 15

180F7015

iSave 21 Plus

Einbaulage: Vertikal; Waagerecht, HD-Austritt Durchfluss [m³/h] [max.]: 22, HD-Austritt Durchfluss [gpm] [max.]: 96, Nennleistung [HD]: 15, Nennleistung [kW]: 11

180F7016

iSave 21 Plus

Einbaulage: Vertikal; Waagerecht, HD-Austritt Durchfluss [m³/h] [max.]: 22, HD-Austritt Durchfluss [gpm] [max.]: 96, Nennleistung [HD]: 7.5, Nennleistung [kW]: 5.5

180F7017

iSave 21 Plus

Einbaulage: Vertikal; Waagerecht, HD-Austritt Durchfluss [m³/h] [max.]: 22, HD-Austritt Durchfluss [gpm] [max.]: 96, Nennleistung [HD]: 10, Nennleistung [kW]: 7.5

180F7020

iSave 50

Einbaulage: Vertikal; Waagerecht, HD-Austritt Durchfluss [m³/h] [max.]: 52, HD-Austritt Durchfluss [gpm] [max.]: 228, Nennleistung [HD]: 30, Nennleistung [kW]: 22.5

180F7021

ISAVE 70

Einbaulage: Vertikal; Waagerecht, HD-Austritt Durchfluss [m³/h] [max.]: 70, HD-Austritt Durchfluss [gpm] [max.]: 308, Nennleistung [HD]: 30, Nennleistung [kW]: 18.5

Ansicht: