MCD100-007 / 500-600V / 15A / 7,5KW

175G4006

Softstarter MCD 100-007

Netzspannung: 500 - 600V AC
Netzfrequenz: 50/60Hz (+/- 2Hz)
Steuerspannung: 24 -480V AC/DC
Rampenzeit (auf/ab): einstellbar 0 - 10s
Nennstrom: 15A
Motorleistung: 7,5kW
Verlustleistung: 4W
Funkentstörung: EN 60927-2
Schutzart: IP20
Abmessungen: HxBxT 128,1 x 45 x 94mm
Gewicht: 0,7kg

Produktdetails

Bruttogewicht 0.771 Kilogram
Gewicht netto 0.771 Kilogram
Volume 1.697 Liter
EAN 5710107759330

 

Mains Voltage 600 V~

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality