Zeigt 9 Produkt(e)
MCD100-001 / 208-240V / 3A / 0,75KW
Softstarter MCD 100-001
Netzspannung: 208 - 240V AC
Netzfrequenz: 50/60Hz (+/- 2Hz)
Steuerspannung: 24 -480V AC/DC
Rampenzeit (auf/ab): einstellbar 0 - 10s
Nennstrom: 3A
Motorleistung: 0,75kW
Verlustleistung: 4W
Funkentstörung: EN 60927-2
Schutzart: IP20
Abmessungen: HxBxT 123,5 x 22,5 x 102mm
Gewicht: 0,2kg
MCD100-001 / 400-415V / 3A / 1,5KW
Softstarter MCD 100-001
Netzspannung: 400 - 415V AC
Netzfrequenz: 50/60Hz (+/- 2Hz)
Steuerspannung: 24 -480V AC/DC
Rampenzeit (auf/ab): einstellbar 0 - 10s
Nennstrom: 3A
Motorleistung: 1,5kW
Verlustleistung: 4W
Funkentstörung: EN 60927-2
Schutzart: IP20
Abmessungen: HxBxT 123,5 x 22,5 x 102mm
Gewicht: 0,2kg
MCD100-001 / 440-480V / 3A / 1,5KW
Softstarter MCD 100-001
Netzspannung: 440 - 480V AC
Netzfrequenz: 50/60Hz (+/- 2Hz)
Steuerspannung: 24 -480V AC/DC
Rampenzeit (auf/ab): einstellbar 0 - 10s
Nennstrom: 3A
Motorleistung: 1,5kW
Verlustleistung: 4W
Funkentstörung: EN 60927-2
Schutzart: IP20
Abmessungen: HxBxT 123,5 x 22,5 x 102mm
Gewicht: 0,2kg
MCD100-007 / 208-240V / 15A / 4kW
Softstarter MCD 100-007
Netzspannung: 208 - 240V AC
Netzfrequenz: 50/60Hz (+/- 2Hz)
Steuerspannung: 24 -480V AC/DC
Rampenzeit (auf/ab): einstellbar 0 - 10s
Nennstrom: 15A
Motorleistung: 4,0kW
Verlustleistung: 4W
Funkentstörung: EN 60927-2
Schutzart: IP20
Abmessungen: HxBxT 128,1 x 45 x 94mm
Gewicht: 0,7kg
MCD100-011 / 400-480V / 25A / 11KW
Softstarter MCD 100-011
Netzspannung: 400 - 480V AC
Netzfrequenz: 50/60Hz (+/- 2Hz)
Steuerspannung: 24 -480V AC/DC
Rampenzeit (auf/ab): einstellbar 0 - 10s
Nennstrom: 25A
Motorleistung: 11,0kW
Verlustleistung: 4W
Funkentstörung: EN 60927-2
Schutzart: IP20
Abmessungen: HxBxT 128 x 90 x 94mm
Gewicht: 1,2kg