Akva Lux II VXe, Тип 1-2, Назва регулятора системи ГВП: PTC2+P

145F0591

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

Тип: Akva Lux II VXe, Тип 1-2, 16 бар, 120 °C, PTC2+P

Інформація про продукт

Вага брутто 43 Kilogram
Bага нетто 42 Kilogram
Об'єм 179.393 Liter
EAN 5702424536398

 

Application type Indirect Heating & Instantaneous DHW
Contain batteries Ні
DHW control valve kvs value [m3/h] 3
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heating Actuator AMV 150
Heating Control valve AVQM 15
In scope of WEEE Ні
jgbc Akva Lux VXe, Type H1-W2
Mixing circuit - control Pressure independent control valve
UL evaluated Out of scope
Висота без кожуха [мм] 932 мм
Висота з кожухом [мм] 932 мм
Вторинний номінальний тиск [бар] 6 бар
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Глибина без кожуха [мм] 315 мм
Глибина з кожухом [мм] 315 мм
Група продукції Small Stations
Марка насоса для опалення Grundfos
Матеріал кожуха Polypropylene
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника Brazed copper
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП Brazed copper
Матеріал ізоляції Polypropylene
Назва регулятора опалення ECL 310 / A237
Назва регулятора системи ГВП PTC2+P
Напруга живлення [В] AC 230 В
Напрямок з’єднання Нижнє
Первинний номінальний тиск [бар] 16 бар
Потужність системи ГВП [кВт] 55 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВП 3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника 3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання 3/4"
Регулятор перепаду тиску Integrated in control valve
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пункту Тип 1-2
Розмір трубопроводу системи ГВП Ø18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання Ø18
Розрахункова температура подачі [˚C] 120 °C
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.] 1.5 бар
Теплова потужність [кВт] 20 кВт
Тип Akva Lux II VXe
Тип з’єднання з системою ГВП зовнішня різь
Тип з’єднання з теплообмінником зовнішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням зовнішня різь
Тип пластинчастого теплообмінника для опалення XB06H-1 26
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВП XB06H-1 40
Тип регулювання опалення Електронний
Тип регулювання системи ГВП Витрата/термостатичний
Циркуляція ГВП На замовлення
Ширина без кожуха [мм] 550 мм
Ширина з кожухом [мм] 550 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality